PP-H 1,5/S/3 (1GNYE/2GY)
-
Conector
3212524
Conector, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 3, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 1,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, cor: verde/amarelo-cinza
Detalhes do produto
Tipo de produto | Conector de terminal |
Número de pólos | 3 |
Passo | 3,5 mm |
Número de conexões | 3 |
Número de linhas | 1 |
Versão | outros |
Potenciais | 3 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,56 W |
Quantidade de conexões por nível | 3 |
Bitola nominal | 1,5 mm² |
1. nível | |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Pino calibrador | A1 / B1 |
Conexão conforme norma | IEC 61984 |
Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 26 ... 14 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,14 mm² ... 1 mm² |
Corrente nominal | 17,5 A (Observar derating) |
Corrente de carga máxima | 17,5 A (com bitola de condutor de 1,5 mm²) |
Tensão nominal | 500 V |
Bitola nominal | 1,5 mm² |
1. nível Bitolas plugáveis diretamente | |
Bitola do condutor, fixa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
Largura | 10,5 mm |
Altura | 31,3 mm |
Passo | 3,5 mm |
Cor | multicolor |
verde-amarelo | |
cinza (RAL 7042) | |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Sim |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexão conforme norma | IEC 61984 |
Código | 3212524 |
Unidades por embalagem | 50 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BE22 |
Chave de produto | BE2244 |
GTIN | 4046356892438 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 5,314 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 5,314 g |
País de origem | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
PR 1,5/S/2 - Bloqueio 3212895
-
PRZ 1,5/S - Bloqueio 3212905
-
PZ 1,5/S/2 - Alívio de tração 3212918
-
PSH 3- 6 - Conexão blindada 3040591
-
PSH 5-10 - Conexão blindada 3040601
-
PH 1,5/S/3 - Caixa de cabos 3212756
-
PH 1,5/S/4 - Caixa de cabos 3212769
-
PH 1,5/S/5 - Caixa de cabos 3212772
-
PH 1,5/S/6 - Caixa de cabos 3212785
-
PH 1,5/S/7 - Caixa de cabos 3212798
-
PH 1,5/S/8 - Caixa de cabos 3212808
-
PH 1,5/S/9 - Caixa de cabos 3212811
-
PH 1,5/S/10 - Caixa de cabos 3212824
-
PH 1,5/S/11 - Caixa de cabos 3212837
-
PH 1,5/S/12 - Caixa de cabos 3212840
-
PH 1,5/S/13 - Caixa de cabos 3212853
-
PH 1,5/S/14 - Caixa de cabos 3212866
-
PH 1,5/S/15 - Caixa de cabos 3212879
-
SZF 0-0,4X2,5 - Chave de fenda 1204504
-
ST-BW 0 - Ferramenta de acionamento 1200135
-
AI-S 1 - 8 TQ - Terminal tubular 1200293
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Tira Zack plana 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - Marcador de terminais 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Marcador de terminais 0829644
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
Suas vantagens
Possibilidade de identificação em grandes áreas
Com os conectores COMBI da tecnologia push-in montáveis pelo usuário existe uma solução para cada aplicação, que pode ser executada pelo próprio usuário
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP