SPC 16/ 2-ST-10,16 BK - Conector para placa de circuito impresso
1833301

Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 16 mm2, cor: preto, corrente nominal: 76 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, superfície de contato: Ag, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 2, número de linhas: 1, número de polos: 2, quantidade de conexões: 2, família de artigos: SPC 16/..-ST, passo: 10,16 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, gancho de encaixe: - sem gancho de encaixe, sistema de conexão: COMBICON PC 16, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexão push-in rápida e sem ferramenta
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência
Otimizado para situações de montagem em espaços exíguos: operação e conexão dos condutores no mesmo sentido