SMSTB 2,5/12-ST GY
-
Conector para placa de circuito impresso
1857838
Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: cinza, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 12, número de linhas: 1, número de polos: 12, quantidade de conexões: 12, família de artigos: SMSTB 2,5/..-ST, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, sentido de conexão condutor/platina: -45 °, gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
Detalhes do produto
Suas vantagens
O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
Otimizado para situações de montagem em espaços exíguos: operação e conexão dos condutores no mesmo sentido
A conexão de condutores oblíqua possibilita a operação e a conexão dos condutores a partir do mesmo sentido
Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada