PT 1,5/ 4-PVH-3,5 BK BD:4-1QSO - Conector para placa de circuito impresso
1712610

Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: preto, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 200 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 4, número de linhas: 1, número de polos: 4, quantidade de conexões: 4, família de artigos: PT 1,5/..-PVH, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso com lâmina de proteção do condutor, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, sistema de conexão: COMBICON PST 1,0, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
Grande capacidade de conexão através de área de borne retangular
Permite a conexão de dois condutores
Possibilidade de conexão horizontal e vertical para uma introdução do condutor otimizada
O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos