Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: cinza claro, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, tipo de contato: Soquete, número de linhas: 1, número de polos: 4, família de artigos: MSTBC 2,5/..-STZF, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão para crimp, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, gancho de encaixe: - sem gancho de encaixe, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5, intertravamento: Travamento parafusado, tipo de fixação: Flange roscado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão