MSTB 2,5/16-ST BK - Conector para placa de circuito impresso
1756531

Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: preto, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 16, número de linhas: 1, número de polos: 16, quantidade de conexões: 16, família de artigos: MSTB 2,5/..-ST, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
Permite a conexão de dois condutores