FMCOW 1,5/ 3-STF-3,5
-
Conector para placa de circuito impresso
1446478
Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: verde, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, número de linhas: 1, número de polos: 3, família de artigos: FMCOW 1,5/..-STF, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, sentido de conexão condutor/platina: -90 °, sistema de conexão: COMBICON MC 1,5, intertravamento: Travamento parafusado, tipo de fixação: Flange roscado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
Detalhes do produto
Tipo de produto | Conector de placas de circuito impresso |
Família de produtos | FMCOW 1,5/..-STF |
Linha de produtos | COMBICON Connectors S |
Número de pólos | 3 |
Passo | 3,5 mm |
Número de linhas | 1 |
Propriedades | |
Corrente nominal IN | 8 A |
Tensão UN | 160 V |
Resistência de passagem | 2,3 mΩ |
Tensão de dimensionamento (III/3) | 160 V |
Tensão de teste (III/3) | 2,5 kV |
Tensão de teste (III / 2) | 160 V |
Tensão de teste (III/2) | 2,5 kV |
Tensão de dimensionamento (II/2) | 320 V |
Tensão de teste (II/2) | 2,5 kV |
Tecnologia de conexão | |
Sistema de conectores | COMBICON MC 1,5 |
Bitola nominal | 1,5 mm² |
Tipo de contato | Soquete |
Intertravamento | |
Tipo de travamento | Travamento parafusado |
Flange de fixação | Flange roscado |
Torque de aperto | 0,3 Nm |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão push-in por mola |
Sentido de conexão Condutor/platina | -90 ° |
Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Pino calibrador a x b / diâmetro | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,9 mm |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Indicações relativas aos terminais tubulares sem capa isolante | |
alicate de crimpagem recomendado | 1212034 CRIMPFOX 6 |
buchas aderentes sem colar isolante, de acordo com DIN 46228-1 | Bitola: 0,25 mm²; Comprimento: 7 mm |
Bitola: 0,34 mm²; Comprimento: 7 mm | |
Bitola: 0,5 mm²; Comprimento: 8 mm | |
Bitola: 0,75 mm²; Comprimento: 8 mm | |
Bitola: 1 mm²; Comprimento: 7 mm | |
Bitola: 1,5 mm²; Comprimento: 8 mm | |
Indicações relativas aos terminais tubulares com capa isolante | |
alicate de crimpagem recomendado | 1212034 CRIMPFOX 6 |
buchas aderentes com colar isolante, de acordo com DIN 46228-4 | Bitola: 0,14 mm²; Comprimento: 8 mm |
Bitola: 0,34 mm²; Comprimento: 8 mm | |
Bitola: 0,5 mm²; Comprimento: 8 mm | |
Bitola: 0,75 mm²; Comprimento: 8 mm |
Dados de material - contato | |
Nota | Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material de contato | Liga de Cu |
Condições da superfície | galvanizada a quente |
Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura) | Estanho (4 - 8 µm Sn) |
Superfície metálica da área de contato (camada de cobertura) | Estanho (4 - 8 µm Sn) |
Dados de material - caixa | |
Cor (Caixa) | verde (6021) |
Material isolante | PA |
Grupo de material isolante | I |
CTI conforme IEC 60112 | 600 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2 | 125 °C |
Dados de material - elemento de comutação | |
Cor (Elemento de acionamento) | laranja (2003) |
Material isolante | PBT |
Grupo de material isolante | I |
CTI conforme IEC 60112 | 600 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Desenho de medidas |
|
Passo | 3,5 mm |
Largura [w] | 20,5 mm |
Altura [h] | 19,43 mm |
Comprimento [l] | 10,4 mm |
Flange | |
Torque de aperto | 0,3 Nm |
Instrução para funcionamento | Conectores COMBICON são conectores sem potência de comutação (COC) de acordo com DIN EN 61984. Em aplicações de acordo com o uso previsto, eles não podem ser separados ou conectados sob tensão ou sob carga. |
Conexão de condutores | |
Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultado | Aprovado no teste |
Múltiplas conexões e desconexões | |
Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de tração | |
Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Bitola de condutor/tipo de condutor/força de tração valor de referência/valor real | 0,14 mm² / rígido / > 10 N |
0,14 mm² / flexível / > 10 N | |
1,5 mm² / rígido / > 40 N | |
1,5 mm² / flexível / > 40 N | |
Forças de encaixe e remoção | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Resultado | Aprovado no teste |
Número de ciclos | 25 |
Força de inserção por polo aprox. | 5 N |
Força de tração por polo aprox. | 4 N |
Resistência das inscrições | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultado | Aprovado no teste |
Polarização e codificação | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Resultado | Aprovado no teste |
Inspeção visual | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultado | Aprovado no teste |
Inspeção dimensional | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de vibração | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequência | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Aceleração | 50 m/s² (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Duração do teste por eixo | 2,5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Teste de vida útil | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tensão suportável de impulso ao nível do mar | 2,95 kV |
Resistência de passagem R1 | 2,3 mΩ |
Resistência de passagem R2 | 2,3 mΩ |
Ciclos de encaixe | 25 |
Resistência de isolamento de polos adjacentes | > 5 MΩ |
Teste climático | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Estresse por corrosão | 0,2 dm3 SO2 em 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
Estresse por calor | 105 °C/168 h |
Tensão alternada suportável | 1,39 kV |
Choques | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | semisenoidal |
Aceleração | 300 m/s² |
Duração do choque | 18 ms |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (operação) | -40 °C ... 105 °C (dependente da curva de redução de carga) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
Teste térmico | Grupo de teste C | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Número de polos verificado | 16 |
Resistência de isolamento | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Resistência de isolamento de polos adjacentes | > 5 MΩ |
Ciclos de temperatura | |
Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultado | Aprovado no teste |
Distâncias de isolamento e fuga | | |
Especificação de teste | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Grupo de material isolante | I |
Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensão de isolamento nominal (III/3) | 160 V |
Tensão de impulso nominal (III/3) | 2,5 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3) | 1,5 mm |
valor mínimo da distância de fuga (III/3) | 2 mm |
Tensão de isolamento nominal (III/2) | 160 V |
Tensão de impulso nominal (III/2) | 2,5 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2) | 1,5 mm |
valor mínimo da distância de fuga (III/2) | 1,5 mm |
Tensão de isolamento nominal (II/2) | 320 V |
Tensão de impulso nominal (II/2) | 2,5 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2) | 1,5 mm |
valor mínimo da distância de fuga (II/2) | 1,6 mm |
Tipo de embalagem | embalado em caixa de cartão |
Código | 1446478 |
Unidades por embalagem | 50 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | AABF |
Chave de produto | AABFEE |
GTIN | 4063151831837 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2,736 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 2,22 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Conexão de condutores ortogonal na direção de operação facilita o cabeamento de equipamentos montáveis em trilho de fixação
Conexão push-in rápida e sem ferramenta
Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP