UL certificado
ID de certificação: E118976-20240617Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 9 A | 14 |
Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país
Conector para passagem, cor: preto, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, número de linhas: 1, número de polos: 8, família de artigos: D32H 2,2/..-PT, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão para crimp, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, layout de pinos: Pinagem linear, gancho de encaixe: - sem gancho de encaixe, sistema de conexão: CONNEXIS D, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: Travamento de encaixe, tipo de fixação: Pino de travamento, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 9 A | 14 |
Posso soltar novamente os contatos de crimpagem?
Em que cor estão disponíveis os artigos?
A nossa cor padrão é preto.
Existem codificações para esses artigos?
Sim, as codificações já estão integradas na caixa.
Também posso conectar dois conectores individuais em uma régua básica?
Para o CONNEXIS D32, também podem ser conectados dois pluges individuais em uma régua básica de fila dupla.
O conector também está disponível com travamento?
Sim todos os conectores da série CONNEXIS dispõem de um travamento.
Que grau de proteção apresentam os artigos?
Os conectores possuem certificação conforme IP20.
O que é necessário considerar na seleção do cabo?
Você tem que selecionar o contato de crimpagem adequado para a bitola de condutor.