D32H 2,2/ 6-PT-5,08-X - Conector para passagem
1376513

Conector para passagem, cor: preto, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, número de linhas: 1, número de polos: 6, família de artigos: D32H 2,2/..-PT, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão para crimp, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, layout de pinos: Pinagem linear, gancho de encaixe: - sem gancho de encaixe, sistema de conexão: CONNEXIS D, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: Travamento de encaixe, tipo de fixação: Pino de travamento, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Conexão econômica de condutores crimpados em grandes quantidades
Tamanho reduzido do componente para aplicações com pouco espaço disponível
O travamento de operação intuitiva protege contra desconexões inadvertidas
Ferramentas opcionalmente disponíveis para crimpagem automatizada

Perguntas frequentes


Posso soltar novamente os contatos de crimpagem?

Sim. Para isso, temos uma ferramenta de extração adicional.... Ver mais

Sim. Para isso, temos uma ferramenta de extração adicional.

Ver menos

Em que cor estão disponíveis os artigos?

A nossa cor padrão é preto.


Existem codificações para esses artigos?

Sim, as codificações já estão integradas na caixa.


Também posso conectar dois conectores individuais em uma régua básica?

Para o CONNEXIS D32, também podem ser conectados dois pluges individuais em uma régua básica de fila dupla.


O conector também está disponível com travamento?

Sim todos os conectores da série CONNEXIS dispõem de um travamento.


Que grau de proteção apresentam os artigos?

Os conectores possuem certificação conforme IP20.


O que é necessário considerar na seleção do cabo?

Você tem que selecionar o contato de crimpagem adequado para a bitola de condutor.