ZEC 1,5/ 2-ST-5,0 C2 VPE1000
-
Conector para placa de circuito impresso
1253795
Conector direto de placas de circuito impresso, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: verde, corrente nominal: 10 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, número de linhas: 1, número de polos: 2, família de artigos: ZEC 1,5/..-ST, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão à mola, montagem: Tecnologia de encaixe direto, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, sistema de conexão: ZEC, intertravamento: Travamento de encaixe, tipo de fixação: Flange de engate, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
Detalhes do produto
Tipo de produto | Conector direto de placas de circuito impresso |
Família de produtos | ZEC 1,5/..-ST |
Linha de produtos | COMBICON Connectors S |
Número de pólos | 2 |
Passo | 5 mm |
Número de linhas | 1 |
Propriedades | |
Corrente nominal IN | 10 A |
Tensão UN | 320 V |
Resistência de contato | 1,2 mΩ |
Tensão de dimensionamento (III/3) | 250 V |
Tensão de teste (III/3) | 4 kV |
Tensão de teste (III / 2) | 320 V |
Tensão de teste (III/2) | 4 kV |
Tensão de dimensionamento (II/2) | 630 V |
Tensão de teste (II/2) | 4 kV |
Tecnologia de conexão | |
Formato | Conector plugável direto, |
Sistema de conectores | ZEC |
Bitola nominal | 1,5 mm² |
Tipo de contato | Soquete |
Intertravamento | |
Tipo de travamento | Travamento de encaixe |
Tipo de montagem | Flange de engate |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão à mola |
Sentido de conexão do condutor para o sentido de encaixe | 0 ° |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |
Comprimento de decapagem | 7 mm |
Indicações relativas aos terminais tubulares sem capa isolante | |
alicate de crimpagem recomendado | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Indicações relativas aos terminais tubulares com capa isolante | |
alicate de crimpagem recomendado | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Tipo de montagem | Tecnologia de encaixe direto |
Dados de material - contato | |
Nota | Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material de contato | Liga de Cu |
Condições da superfície | galvanizada a quente |
Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura) | Estanho (4 - 8 µm Sn) |
Superfície metálica da área de contato (camada de cobertura) | Estanho (4 - 8 µm Sn) |
Dados de material - caixa | |
Cor (Caixa) | verde (6021) |
Material isolante | PA |
Grupo de material isolante | I |
CTI conforme IEC 60112 | 600 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2 | 125 °C |
Instrução para funcionamento | Conectores COMBICON são conectores sem potência de comutação (COC) de acordo com DIN EN 61984. Em aplicações de acordo com o uso previsto, eles não podem ser separados ou conectados sob tensão ou sob carga. |
Desenho de medidas |
|
Passo | 5 mm |
Largura [w] | 11,4 mm |
Altura [h] | 13,7 mm |
Comprimento [l] | 24,05 mm |
Altura de montagem | 13,7 mm |
Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
Especificação de teste | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
Resultado | Aprovado no teste |
Múltiplas conexões e desconexões | |
Especificação de teste | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de tração | |
Especificação de teste | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
Bitola de condutor/tipo de condutor/força de tração valor de referência/valor real | 0,2 mm² / rígido / > 10 N |
0,2 mm² / flexível / > 10 N | |
1,5 mm² / rígido / > 40 N | |
1,5 mm² / flexível / > 40 N | |
Forças de encaixe e remoção | |
Resultado | Aprovado no teste |
Número de ciclos | 20 |
Força de inserção por polo aprox. | 6 N |
Força de tração por polo aprox. | 3 N |
Resistência das inscrições | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultado | Aprovado no teste |
Inspeção visual | |
Especificação de teste | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Resultado | Aprovado no teste |
Inspeção dimensional | |
Especificação de teste | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste térmico | Grupo de teste C | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Número de polos verificado | 12 |
Resistência de isolamento | |
Especificação de teste | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Resistência de isolamento de polos adjacentes | 1012 Ω |
Distâncias de isolamento e fuga | | |
Especificação de teste | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Grupo de material isolante | I |
Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensão de isolamento nominal (III/3) | 250 V |
Tensão de impulso nominal (III/3) | 4 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3) | 3 mm |
valor mínimo da distância de fuga (III/3) | 3,2 mm |
Tensão de isolamento nominal (III/2) | 320 V |
Tensão de impulso nominal (III/2) | 4 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2) | 3 mm |
valor mínimo da distância de fuga (III/2) | 3 mm |
Tensão de isolamento nominal (II/2) | 630 V |
Tensão de impulso nominal (II/2) | 4 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2) | 3 mm |
valor mínimo da distância de fuga (II/2) | 3,2 mm |
Teste de vibração | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frequência | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Aceleração | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Duração do teste por eixo | 2,5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Teste de vida útil | |
Especificação de teste | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
Resistência de passagem R1 | 1,2 mΩ |
Resistência de passagem R2 | 1,5 mΩ |
Ciclos de encaixe | 20 |
Teste climático | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Estresse por corrosão | 0,2 dm3 SO2 em 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
Estresse por calor | 100 °C/168 h |
Tensão alternada suportável | 2,21 kV |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (operação) | -40 °C ... 100 °C (dependente da curva de redução de carga) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
Tipo de embalagem | embalado em caixa de cartão |
Código | 1253795 |
Unidades por embalagem | 1.000 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1.000 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | AACE |
Chave de produto | AACECA |
GTIN | 4063151362676 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 3,381 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 3,161 g |
País de origem | GR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
Conexão direta econômica com somente um componente
O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
Direção de encaixe paralela à placa de circuito impresso
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP