Régua básica híbrida para placa de circuito impresso, bitola nominal: 6 mm2, cor: verde, corrente nominal: 41 A, 8 A, tensão de teste (III/2): 630 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 9, número de linhas: 1, número de polos: 9, quantidade de conexões: 9, família de artigos: PCH 6/..+4-GL, passo: 7,62 mm, montagem: Solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 2,6 mm, sistema de conexão: COMBICON PC 6 hybrid, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: Travamento de encaixe, tipo de fixação: Flange de engate, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão