SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 THR PEX - Porta-contatos
1238744

Porta-contatos, Universal, 4-polos, Pino, reto, M12, codificação: S, Montagem de circuito impresso, Conexão soldável THR, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Para equipamentos compactos: transferir altas potências no menor espaço
Custos de montagem reduzidos graças ao conector de encaixe de equipamento de duas peças
Estão disponíveis todas as definições das conexões e codificações comuns
Integração fácil de equipamentos graças a conexões roscadas mecânicas de porta com bloqueio de rosca, contorno embutido ou para a integração direta na placa frontal
Vedação adicional em relação ao equipamento em estado não encaixado
Estão disponíveis embalagens para equipamento Pick & Place