Conector de encaixe para equipamento parede posterior, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PUR livre de halogênio, violeta RAL 4001, blindado, Pino, reto, M12-SPEEDCON, codificação: A, para extremidade livre do condutor, Montagem na parede posterior, M16 x 1,5, Conexão para cabo, comprimento de cabo: 0,5 m, CANopen®/DeviceNet™, PUR, violeta, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2027-Q1, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada