RC-19P1N128097 - Conector para cabos
1602559

M23, Conector para cabos, reto, Travamento parafusado, Número de pólos: 16+3, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Pino, Cálice de solda, faixa de diâmetro de cabo: 9,5 mm ... 10,5 mm, codificação: N, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2027-Q1, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto








Produtos compatíveis