CA-17M1N8A8503SX
-
Conector para cabos
1243575
M23, Conector para cabos, série: CA, reto, blindado: sim, SPEEDCON, Número de pólos: 17, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 6 mm ... 10 mm, codificação: N, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
Conector para a montagem flexível no local
Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
Redução do tempo de conexão com travamento rápido SPEEDCON
Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações