CA-16P1N12T0DNX - Conector para cabos
1244149

M23, Conector para cabos, série: CA, angular, blindado: sim, Travamento parafusado, Número de pólos: 16, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Pino, Conexão soldável, faixa de diâmetro de cabo: 3 mm ... 14,5 mm, codificação: N, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Saída de cabo angular para espaços reduzidos
Adaptação a diferentes aplicações graças a sentido de saída de cabo ajustável
Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
Conector para a montagem flexível no local
Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
Conexão de solda: tecnologia de conexão comprovada para diferentes fios