CA-16P1N128006SX - Conector para cabos
1243653

M23, Conector para cabos, série: CA, reto, blindado: sim, SPEEDCON, Número de pólos: 16, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Pino, Conexão soldável, faixa de diâmetro de cabo: 4 mm ... 6 mm, codificação: N, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
Conector para a montagem flexível no local
Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
Redução do tempo de conexão com travamento rápido SPEEDCON
Conexão de solda: tecnologia de conexão comprovada para diferentes fios