CA-16S1N8A90DNX
-
Conector para acoplamentos
1244043
M23, Conector para acoplamentos, série: CA, reto, blindado: sim, para travamento padrão e SPEEDCON, Número de pólos: 16, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 3 mm ... 14,5 mm, codificação: N, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
Conector para a montagem flexível no local
Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações