K-7E-M23MM/1,5-D03/M23 FK
-
Conector de encaixe de plástico moldado em ambos os lados
1627308
Conector de encaixe de plástico moldado em ambos os lados, série: KSF, M23-Pino, reto, número de polos: 4+3+PE, tipo de travamento: Travamento parafusado, para M23-Soquete, angular giratório, -120° à esquerda / 120° à direita, número de polos: 4+3+PE, tipo de travamento: Travamento parafusado, comprimento de cabo: 1,5 m, blindado: sim, cor do revestimento externo: laranja RAL 2003