SACB-C-H180-8/16- 30,0PUR SCO - Cobertura de conexão
1296823

Cobertura de conexão, aplicação: Caixa de sensor/atuador, tipo de conexão: Conector M12 Metal / QUICKON, número de pontos de encaixe: 8, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: não; conexão do cabo padrão: Conexão a parafuso plugável 180°, PUR/PVC, comprimento do cabo: 30 m, blindagem: não

Detalhes do produto









Produtos compatíveis