RC-09P1N126100X - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1240566

M23, Conector de encaixe para equipamento parede frontal, série: RC, reto, blindado: sim, Travamento parafusado, Número de pólos: 8+1, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Pino, Cálice de solda, Anel de vedação radial, Espessura mín. da parede: 0,8 mm, Espessura máx. da parede: 6,5 mm, codificação: N, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto







Produtos compatíveis