HC-STA-B10-SLFDC-2SSM25-ELC-AL
-
Caixa
1412831
Caixa de base B10, para trava dupla, material: Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar, material capa de proteção: PC, saídas de cabos: 2, lateral, 2x M25, altura: 54 mm, conexão para cabos: sem, tampa de proteção: sim, Padrão
Detalhes do produto
| Geral | para contatos HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Geral | Também disponível como variante revestida por pulverização e colorida: 1372796 HC-STA-B10-SLFDC-2SSM25-EL/.../... |
| Tipo de caixa | Caixa de base |
| Aplicação | Padrão |
| Formato | B10 |
| Quantidade de saídas de cabos | 2 |
| Tipo de conexão | 2x M25 |
| Tampa de proteção | sim |
| Saída de cabo | lateral |
| Conexão Pg | sem |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 52 mm |
| Altura | 54 mm |
| Comprimento | 92 mm |
| Diâmetro do furo | 5,5 mm |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 (Tampa de proteção) |
| Material vedação | NBR, condutor |
| Material caixa | Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar |
| Material superfície da caixa | não revestido |
| Material tampa de proteção | PC |
| Dados mecânicos | |
| Tipo de conexão | 2x M25 |
| Tipo de travamento | Pino |
| Torque de aperto | 2 Nm ... 3 Nm (para parafusos de fixação M5 da caixa de base) |
| Instrução de montagem | Uma abertura está fechada com um bujão cego de plástico e pode ser aberta com uma chave de fenda. |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP66 (em estado conectado) |
| IP67 (em estado conectado) | |
| IP54 (com tampa de proteção fechada) | |
| Resistência ao choque | IK09 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |
| Código | 1412831 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF7A |
| Chave de produto | AF7APB |
| GTIN | 4055626060903 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 207,1 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 206 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 4,721 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Prensa-cabos 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Prensa-cabos 1411190
-
HC-B10-SP-CBK - Vedação de perfil 1411479
-
HC-B10-BC-HI-PLBK - Tampa de proteção 1407693
-
HC-STA-B10-DC-PL - Tampa de proteção 1421101
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Conexão a parafuso para mangueira de proteção 3241062
Suas vantagens
Bom efeito de blindagem em caso de interferências eletromagnéticas
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP