HC-EVO-B24-HLFS-PLBK
-
Caixa
1420934
Carcaça B24, para trava simples, material: PA 6.6-FR, saídas de cabos: 1, reto/lateral, altura: 63 mm, conexão para cabos: sem, Padrão
Detalhes do produto
Geral | para insertos de contato HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10 |
Tipo de produto | Caixa com travamento em arco |
Tipo de caixa | Carcaça |
Família de produtos | HC-EVO-B |
Aplicação | Padrão |
Formato | B24 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Versão | Formato baixo |
Blindado | não |
Saída de cabo | reto |
Conexão Pg | sem |
Desenho de medidas |
|
Largura | 43,8 mm |
Altura | 63 mm |
Comprimento | 120 mm |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 (Caixa) |
Material caixa | PA 6.6-FR |
Dados mecânicos | |
Tipo de travamento | Pino |
Instrução de montagem | A caixa para base de tomada deve ser completada pela conexão roscada EVO. A conexão roscada EVO está disponível em 4 tamanhos. Com ela, é possível criar uma saída de cabo reta ou lateral. A montagem da conexão roscada EVO é executada, por exemplo, com ajuda de uma chave de tubos |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP66 |
Grau de proteção (NEMA) | 12 (UL 50e) |
Resistência ao choque | IK08 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |
Código | 1420934 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | AF7A |
Chave de produto | AF7APL |
Página de catálogo | Página 632 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626249339 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 105,8 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 111,7 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 0,911 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
HC-B-G-M20-PLRBK - Prensa-cabos 1407669
-
HC-B-G-M25-PLRBK - Prensa-cabos 1407670
-
HC-B-G-M32-PLRBK - Prensa-cabos 1407671
-
HC-B-G-M40-PLRBK - Prensa-cabos 1407672
-
US-EMP (20X9) - Plaquetas de identificação de encaixe 0829439
-
HC-B24-HCWS-PLR-BK - Tampa de proteção 1346550
-
US-EMP (20X9) CUS - Plaquetas de identificação de encaixe 0830028
-
HC-B-G-MULTI01-PLBK - Prensa-cabos 1345613
-
HC-B-G-MULTI02-PLBK - Prensa-cabos 1345614
-
HC-B-G-MULTI03-PLBK - Prensa-cabos 1345618
-
HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adaptador 1414246
-
HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adaptador 1414245
-
HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adaptador 1414244
-
HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adaptador 1414243
-
HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Adaptador 1414250
-
HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Adaptador 1414249
-
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adaptador 1414248
-
HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adaptador 1414247
-
HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Adaptador 1414254
-
HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adaptador 1414253
-
HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adaptador 1414252
-
HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adaptador 1414251
-
HC-B-GB-M32-PLRBK - Prensa-cabos 1414662
-
HC-B-GB-M25-PLRBK - Prensa-cabos 1414661
-
HC-B-GB-M20-PLRBK - Prensa-cabos 1414660
-
HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Prensa-cabos 1414654
-
HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Prensa-cabos 1414652
-
HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Prensa-cabos 1414651
-
HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Prensa-cabos 1414646
-
HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Prensa-cabos 1414645
-
HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Prensa-cabos 1414644
-
HC-B-GM0-M40-PLTBK - Prensa-cabos 1414643
Suas vantagens
Direção de saída do cabo flexível lateral ou reta
Custos mais baixos que a versão em metal
Peso reduzido
Perigo de condensação mais baixo
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP