HC-B 6-TMS-100/O1STM20S-EUA
-
Caixa
1604078
HEAVYCON ADVANCE para exigências elevadas ao meio ambiente, carcaça B6, com travamento a parafuso, altura 100 mm, com rosca 1x M20, saída de cabo lateral
Detalhes do produto
Geral | para contatos HC-B6, BB10, DD24, M |
Tipo de produto | Caixa com travamento parafusado |
Tipo de caixa | Carcaça |
Aplicação | exigências elevadas ao meio ambiente |
Formato | B6 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Tipo de conexão | 1x M20 |
Parafusos de fixação | M6 |
Blindado | não |
Saída de cabo | lateral |
Conexão Pg | sem |
Torque de aperto | 3 Nm (Parafuso de travamento) |
Desenho de medidas |
|
Largura | 57 mm |
Altura | 100 mm |
Comprimento | 92 mm |
Medidas de montagem | |
Largura recorte de montagem | 35 mm |
Comprimento recorte de montagem | 52 mm |
Material vedação | Viton |
Material caixa | Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar |
Material superfície da caixa | revestido com pó, preto |
Material arco de travamento | Aço inox |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69K | |
Grau de proteção (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
12 (NEMA 250) | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |
Dados mecânicos | |
Tipo de conexão | 1x M20 |
Tipo de travamento | Parafuso |
Instrução de montagem | Para assegurar a função de contato de condutor de proteção mesmo com conexões diagonais, ambos os flanges de montagem necessitam de contato elétrico suficiente com parede de montagem de metal. |
Torque de aperto do parafuso de travamento 3 Nm. | |
Parafusos de fixação | M6 |
Código | 1604078 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | AF7AAA |
GTIN | 4017918883980 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 301,32 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 301,32 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
HC-B-AF-SET - Flange de montagem em painel 1604638
-
HC-B 6-TMS-SD-IP50 - Tampa de proteção 1690736
-
HC-B 6-TMS-SD-IP65 - Tampa de proteção 1690778
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Prensa-cabos 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Prensa-cabos 1411133
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Prensa-cabos 1411163
-
HC-M-KV-M20(11-16) - Prensa-cabos 1645998
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Prensa-cabos 1411189
-
HC-M-KV-Z-M20 - Prensa-cabos 1646146
-
HC-M-KV-T-M20 - Prensa-cabos 1646188
-
REDUC-M-KV-M20/M16 - Adaptador de redução 1647611
-
ENLAR-M-KV-M20/M25 - Adaptador de ampliação 1647666
-
HC-M-BS-M20 - Bujão roscado 1645846
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP