HC-ALU 6-100,5 PROFILE 1000 - Caixa de montagem para eletrônica
2200900

Caixa do perfil, Montagem na parede (opcional com acessórios), Perfil de alumínio, 2 unidades, largura de perfil (interna): 100,5 mm, largura de perfil (externa): 121 mm, comprimento: 1000 mm, altura: 121 mm, profundidade: 32,8 mm

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis




Suas vantagens

Perfil extrudado em alumínio
Disponível nos comprimentos de 100 mm ... 1000 mm, como opção pode ser cortado individualmente
Disponível com larguras de construção de 53,5 mm ... 161 mm
Grau de proteção até IP65
Utilizável como caixa portátil ou de parede
Vedações EMC disponíveis como opção