HC-ALU 6-100,5 DKL-COVER GY
-
Tampa
2201123
Caixa do perfil, Tampa, com aba com dobradiça, com parafusos e vedação, para largura de perfil (interna) de 100,5 mm, largura: 124,4 mm, comprimento: 15 mm, profundidade: 100,5 mm
Detalhes do produto
Suas vantagens
Perfil extrudado em alumínio
Disponível nos comprimentos de 100 mm ... 1000 mm, como opção pode ser cortado individualmente
Disponível com larguras de construção de 53,5 mm ... 161 mm
Grau de proteção até IP65
Utilizável como caixa portátil ou de parede
Vedações EMC disponíveis como opção