Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

DCS 15 M C O S C 7035 - Caixa de montagem para eletrônica
2203191

Caixa para tela de 15" cinza claro, janela ao centro, frente plana, com recorte para tecnologia de conexão em chapa dobrada, composta por duas meias conchas com parafusos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Caixa para tela para equipamentos de comando portáteis
Integração de tela TFT e teclados de membrana
Grau de proteção até IP54
Plástico ABS resistente a choques
Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94

Perguntas frequentes


Quais opções de aplicativos o suporte de tela DCS oferece?

O suporte VESA, que você pode encontrar em "Acessórios", permite o uso flexível. Você pode montá-los na parede e em várias outras superfícies. Você encontrará um console separado para fixação em perfis. Os suportes de tela menores também são adequado... Ver mais

O suporte VESA, que você pode encontrar em "Acessórios", permite o uso flexível. Você pode montá-los na parede e em várias outras superfícies. Você encontrará um console separado para fixação em perfis. Os suportes de tela menores também são adequados para uso como compartimentos portáteis.

Ver menos

Que grau de proteção IP posso obter com os suportes de tela DCS?

Ao usar os acessórios, o DCS tem grau de proteção máximo IP54. Isso significa que há proteção completa contra contato acidental. Além disso, seus eletrônicos são contatados contra poeira em quantidades prejudiciais e respingos de água por todos os la... Ver mais

Ao usar os acessórios, o DCS tem grau de proteção máximo IP54. Isso significa que há proteção completa contra contato acidental. Além disso, seus eletrônicos são contatados contra poeira em quantidades prejudiciais e respingos de água por todos os lados. Para isso, selecione a vedação "DCS ... Seal" em Acessórios.

Ver menos

Como posso montar a tela na caixa?

Os kits de montagem facilitam a instalação das telas. Os kits de fixação podem ser encontrados em "Acessórios". Você também pode montar facilmente sua caixa no configurador. O kit de montagem apropriado será fornecido a você. Você pode encontrar o co... Ver mais

Os kits de montagem facilitam a instalação das telas. Os kits de fixação podem ser encontrados em "Acessórios". Você também pode montar facilmente sua caixa no configurador. O kit de montagem apropriado será fornecido a você. Você pode encontrar o configurador digitando o código web #0512 no campo de pesquisa em nosso site.

Ver menos

Posso ter recortes personalizados inseridos no suporte de tela DCS?

Sim, é possível fazer recortes e outras personalizações. Nosso Centro de Serviços está à sua disposição para esse fim. Digite o código web #0685 no campo de pesquisa de nossa página web e use o formulário de contato.


Há também outras telas, como as telas táteis?

Sim, telas adicionais estão disponíveis mediante solicitação.


Que tecnologia de conexão pode ser usada no suporte de tela?

O suporte de tela oferece muito espaço para uma ampla tecnologia de conexão. Desde os plugues SPE e SAC até os clássicos soquetes RJ45, muitas tecnologias de conexão diferentes podem ser integradas. Basta entrar em contato com o nosso Centro de Servi... Ver mais

O suporte de tela oferece muito espaço para uma ampla tecnologia de conexão. Desde os plugues SPE e SAC até os clássicos soquetes RJ45, muitas tecnologias de conexão diferentes podem ser integradas. Basta entrar em contato com o nosso Centro de Serviços. Digite o código web #0685 no campo de pesquisa de nossa página web e use o formulário de contato.

Ver menos

Quais ferramentas são necessárias para montar o suporte de tela?

Somente é necessária uma chave de fenda Phillips PH 0 para encaixar o DCS. Você pode encontrá-lo na seção "Acessórios" ou no código 1212558.