E1 S4 A 260X380X160 - Caixa de junção
0899592

Caixa de junção, com equipamento de placas de flange embaixo, material: Aço inoxidável 304 / 1.4301, resistência de superfície: escovado, cores prat., 260 mm x 380 mm x 160 mm, tipo de fecho: Tampa roscada, volume de fornecimento: Cantoneira de fixação com parafusos de montagem, Pino de aterramento M12 colocado do lado de fora, Instruções de instalação, Placas flangeadas, Cantoneira de fixação com parafusos de montagem

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Programa de produtos inovador de caixas de qualidade em aço inoxidável como base para caixas de terminais personalizadas
Trabalho de montagem e certificação reduzido graças a caixas de terminais prontas já equipadas
São possíveis placas de flange em quatro lados da caixa, incl. proteção de vedação
Adaptações das caixas através de roscas, furos e recortes retangulares, tendo em conta as especificações normativas