SACB-8/16-L-10,0PVC FB
-
Caixa de distribuição
1555554
Caixa de sensor/atuador, soquete M12, 8 pontos de encaixe, 5 pólos, alocação dupla, indicação de estado: sim, pnp, conexão cabo padrão: Conexão fixa 180°, PVC, comprimento do cabo: 10 m, blindagem: não
Detalhes do produto
Instrução de montagem: | IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras. |
Indicação sobre a aplicação | Os slots não ocupados devem ser fechados antes da colocação em funcionamento. Encontrará elementos de fecho em "Acessórios". |
Tipo de produto | Caixa de distribuição |
Aplicação | Indústria alimentícia |
Número de pólos | 5 |
Número de pontos de encaixe | 8 |
Codificação | A |
LED | sim |
Diagnóstico local | |
Função monitorada | Suprimento de corrente |
Representação óptica | LED verde |
Tensão operacional máxima Umáx | 30 V DC |
Diagnóstico local | Suprimento de corrente LED verde |
Indicação de estado I/O LED amarelo | |
Tensão UN | 24 V DC |
Carga de corrente total | 12 A |
Máx. capacidade de corrente por trilha | 2 A |
Carga de corrente por ponto de encaixe | 4 A |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão sensor/atuador | Conector M12 |
Torque ponto de encaixe cabo de sensor/atuador | 0,4 Nm |
Atribuição de conexão | |
Ponto de encaixe/pólo = cor do condutor ou conexão | 1 / 4 (A) = WH |
1 / 2 (B) = GYPK | |
2 / 4 (A) = GN | |
2 / 2 (B) = RDBU | |
3 / 4 (A) = YE | |
3 / 2 (B) = WHGN | |
4 / 4 (A) = GY | |
4 / 2 (B) = BNGN | |
5 / 4 (A) = PK | |
5 / 2 (B) = WHYE | |
6 / 4 (A) = RD | |
6 / 2 (B) = YEBN | |
7 / 4 (A) = BK | |
7 / 2 (B) = WHGY | |
8 / 4 (A) = VT | |
8 / 2 (B) = GYBN | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = BU | |
1-8 / 5 (PE) = GNYE |
Indicação de estado disponível | sim |
Desenho de medidas |
|
Largura | 60 mm |
Altura | 35 mm |
Comprimento | 170 mm |
Material Luva roscada | Aço inox 1.4404 |
Material Caixa | Aço inox 1.4404 |
Material Composto | PUR |
Material vedação O-ring | FKM |
Material de contato | CuSn6 |
Material superfície de contato | folheado a ouro |
Material suporte do contato | PBT |
Extensão da linha | 10 m |
Tipo de conexão | Conexão fixa |
Diâmetro externo | 11,6 mm |
Bitola do condutor da linha de sinal | 16x 0,5 mm² |
Montagem do condutor linha de sinal | 64x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 20 |
Bitola do condutor da alimentação de tensão | 3x 1 mm² |
Montagem do condutor da tensão de alimentação | 128x 0,10 mm |
Tensão de alimentação AWG | 17 |
Quantidade de ciclos de flexão | 1000000 |
Velocidade de deslocamento | 3 m/s |
Curso de deslocamento | 5 m |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 90 °C (com disposição fixa) |
-5 °C ... 80 °C (com disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 80 °C |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
Código | 1555554 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | AF3E |
Chave de produto | AF3EAA |
Página de catálogo | Página 146 (C-4-2013) |
GTIN | 4046356170536 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2.396 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 2.396 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Suas vantagens
Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
Economia de espaço: caixa de distribuição com atribuição dupla para dois sensores em um ponto de encaixe
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP