Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

SACB-8/16-C SCO - Caixa de distribuição
1516894

Caixa de distribuição, aplicação: Requisitos padrão e estendidos, tipo de conexão: Conector M12 Metal, número de pontos de encaixe: 8, número de polos: 5, codificação: A, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: não, Universal; conexão do cabo padrão: Conexão a parafuso plugável 180°, blindagem: não

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
Economia de espaço: caixa de distribuição com atribuição dupla para dois sensores em um ponto de encaixe
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Flexível: caixa de distribuição com cobertura de conexão para a montagem no local