SACB 6-3 QO-0,34 PUR/ - Caixa de distribuição
1548655

Caixa de distribuição, aplicação: Padrão, tipo de conexão: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, número de pontos de encaixe: 6, número de polos: 3, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: não, Universal; conexão do cabo padrão: Conexão fixa 180°, PUR/PVC, comprimento do cabo: 0,5 m ... 50 m, blindagem: não

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
Montagem inovadora e com economia de espaço com conexão de terminal de corte
Soluções flexíveis – materiais configuráveis com comprimento de cabo variável