SACB-10/3-M16-M8
-
Caixa de distribuição
1553527
Caixa de distribuição, tipo de conexão: Soquete M8, número de pontos de encaixe: 10, número de polos: 3, indicação de estado: não; conexão do cabo padrão: Conexão plugável M16, blindagem: não
Detalhes do produto
Tipo de produto | Caixa de distribuição |
Número de pólos | 3 |
Número de pontos de encaixe | 10 |
LED | não |
Tensão operacional máxima Umáx | 30 V DC |
Tensão UN | 24 V DC |
Carga de corrente total | 6 A |
Máx. capacidade de corrente por trilha | 2 A |
Carga de corrente por ponto de encaixe | 2 A |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão sensor/atuador | Soquete M8 |
Torque ponto de encaixe cabo de sensor/atuador | 0,2 Nm |
Torque-cabo padrão-conexão de encaixe | 1,5 Nm |
Atribuição de conexão | |
Ponto de encaixe/pólo = cor do condutor ou conexão | 1 / 4 (A) = P = WH |
2 / 4 (A) = J = GN | |
3 / 4 (A) = T = YE | |
4 / 4 (A) = S = GY | |
5 / 4 (A) = G = PK | |
6 / 4 (A) = R = RD | |
7 / 4 (A) = E = BK | |
8 / 4 (A) = O = VT | |
9 / 4 (A) = C = WHPK | |
10 / 4 (A) = N = PKBN | |
1-10 / 1 (+24 V) = A+M = BN | |
1-10 / 3 (0 V) = L+U = BU |
Indicação de estado disponível | não |
Desenho de medidas |
|
Largura | 30 mm |
Altura | 22 mm |
Comprimento | 152 mm |
Material Luva roscada | Liga de cobre |
Material Caixa | PBT |
Material Composto | PUR |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material vedação O-ring | NBR |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | PA |
Material contato lado do cabo padrão | Liga Cu |
Tipo de conexão | Conexão plugável M16 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 80 °C |
Código | 1553527 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BF3B |
Chave de produto | AF3BCB |
GTIN | 4046356158350 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 159,4 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 159,4 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
-
SAC-14P-10,0-PUR/M16FR - Cabo padrão 1693759
-
SACC-M16FS-14CON-M - Conector 1500554
-
SACC-M16FR-14CON-M - Conector 1500253
-
PROT-M8 - Bujão roscado 1682540
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0809997
-
ZBF10 CUS - Tira Zack plana 0825031
-
TSD 02 SAC - Chave torquimétrica 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Ferramenta 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Ferramenta 1208474
-
SZK PZ2 VDE - Chave de fenda 1206463
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP