PTSM 0,5/ 3-HV-2,5-SMD WH R44 - Conector fixo para placas de circuito impresso
1778706

Conector fixo para placas de circuito impresso, bitola nominal: 0,5 mm2, cor: branco segurança, corrente nominal: 6 A, tensão de teste (III/2): 160 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 3, número de linhas: 1, número de polos: 3, quantidade de conexões: 3, família de artigos: PTSM 0,5/..-HV-SMD WH, passo: 2,5 mm, montagem: SMD solda, layout de pinos: Geometria linear do pad, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, sistema de conexão: COMBICON PTSM, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: Cinta com 44 mm de largura, Artigo com entalhe de proteção contra torção

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Versão branca: de cor estável ao soldar e na aplicação
Concebido para a integração no processo de solda SMT
Fornecimento em embalagens em fita conforme IEC 60286-3 para a instalação automatizada
As âncoras de solda adicionais reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso