PC 6-16/ 4-G-10,16 CP 2,3 - Conector fixo para placas de circuito impresso
1972881

Conector fixo para placas de circuito impresso, bitola nominal: 6 mm2, cor: verde, corrente nominal: 76 A (41 A juntamente com conector PC 6), tensão de teste (III/2): 1000 V, superfície de contato: Ag, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 4, número de linhas: 1, número de polos: 4, quantidade de conexões: 4, família de artigos: PC 6-16/..-G, passo: 10,16 mm, montagem: Solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 4 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 3, sistema de conexão: COMBICON PC 16, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis