Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 CRWH CR1,8 - Conector fixo para placas de circuito impresso
1701412

Conector fixo para placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: branco creme, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 8, número de linhas: 1, número de polos: 8, quantidade de conexões: 8, família de artigos: MSTBV 2,5/..-G, passo: 5,08 mm, montagem: Solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 3,9 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Artigos alinháveis na grelha possibilitam placas de circuito impresso equipadas de modo flexível e economizador de espaço
Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis