MDSTBV 2,5/ 3-GF-5,08 BK - Conector fixo para placas de circuito impresso
1800835

Conector fixo para placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: preto, corrente nominal: 10 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 6, número de linhas: 2, número de polos: 3, quantidade de conexões: 6, família de artigos: MDSTBV 2,5/..-GF, passo: 5,08 mm, montagem: Solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 3,9 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: Travamento parafusado, tipo de fixação: Flange rosqueado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica