GMSTBA 2,5/ 7-G-15,24 PIN 9,5 - Conector fixo para placas de circuito impresso
1916216

Conector fixo para placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 630 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 7, número de linhas: 1, número de polos: 7, quantidade de conexões: 7, família de artigos: GMSTBA 2,5/..-G, passo: 15,24 mm, montagem: Solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 9,5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
Passo maior para maiores requisitos de tensão
Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Direção de encaixe paralela à placa de circuito impresso