BCH-508VS-17 GN - Conector fixo para placas de circuito impresso
5447476

Conector fixo para placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: branco-verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 17, número de linhas: 1, número de polos: 17, quantidade de conexões: 17, família de artigos: BCH-VS, passo: 5,08 mm, montagem: Solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 3,9 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, sistema de conexão: BASICLINE 2,5, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis