NBC-USB3.1-UCM/0,3-PVC/UCM - Cabo USB
1333194

Cabo USB, formato: USB-C, grau de proteção: IP20, comprimento de cabo: 0,3 m, número de polos: 24, 10 GBit/s, saída de cabo: reto, USB 3.2 Gen. 1

Detalhes do produto








Suas vantagens

Transmissão de dados de alta velocidade até 10 GBit/s
Necessidade mínima de espaço graças a conectores USB
Transmissão de dados confiável graças a teste a 100 %