SAC-4PY-MS- 0,3-PUR/2XF
-
Cabo para sensor/atuador
1436204
Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, para Soquete reto M12 SPEEDCON, codificação: A e Soquete reto M12 SPEEDCON, codificação: A, comprimento de cabo: 0,3 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Distribuidor com cabo |
Aplicação | Padrão |
Número de pólos | 4 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | não |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) |
Desenho de medidas |
|
Distância intermediária | 21 mm |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Material vedação | NBR |
Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | TPU GF |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Revestimento externo, material | PUR |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Máx. resistência de condutores | 58 Ω/m |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Ciclos de flexão máximo | 4000000 |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M12 SPEEDCON |
Tipo de travamento | SPEEDCON |
Tipo de codificação | A |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete reto M12 SPEEDCON |
Tipo de travamento | SPEEDCON |
Tipo de codificação | A |
Conexão 3 | |
Formato | Soquete reto M12 SPEEDCON |
Tipo de travamento | SPEEDCON |
Tipo de codificação | A |
Extensão da linha | 0,3 m |
PUR sem halogênio preto [PUR] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Número de pólos | 4 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PUR sem halogênio preto [PUR] |
Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,27 mm ±0,02 mm |
Diâmetro externo de linha | 4,20 mm ±0,15 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PP |
Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto |
Densidade de parede da isolação | ≥ 0,21 mm |
Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,50 mm |
Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente |
Máx. resistência de condutores | ≤ 58 Ω/km |
Resistência de isolamento | ≥ 1 GΩ*km |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
Tensão de teste | ≥ 3000 V |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 21 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 42 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 10000000, Raio de flexão: 42 mm, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±180 °/m, Ciclos de torção: ≥2000000, Frequência de torção: 35 ciclos/min. |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
conforme DIN EN 50267-2-1 | |
Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Outras resistências | boa resistência a produtos químicos |
à prova de hidrólise e micróbios | |
com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) | |
com baixa aderência | |
resistente ao desgaste | |
Propriedades especiais | próprio para porta-cabos |
isento de silicone | |
Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta | |
flexível | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel) | -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
M12 | |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
Código | 1436204 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | AF1G |
Chave de produto | AF1GAD |
GTIN | 4046356432450 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 53,5 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 49 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 0,96 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clipe de segurança 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Identificador 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Identificador 0819411
-
US-WMT (23X4) - Identificador de cabos 0828769
-
WMTW (23X4)R - Identificador de cabos 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Bujão roscado 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Clipe de segurança 1558991
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Ferramenta 1208432
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP