SAC-4P-M12MR/5,0-PVC B-L
-
Cabo para sensor/atuador
1431597
Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PVC, preto RAL 9005, Conector angular M12, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 5 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Aplicação | Padrão |
Número de pólos | 4 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | não |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | TPU GF |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 250 V |
Corrente nominal IN | 4 A |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Conexão de condutores | |
Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) |
Conexão 1 | |
Formato | Conector angular M12 |
Número de pólos | 4 |
Tipo de codificação | A |
Conexão 2 | |
Formato | extremidade livre do condutor |
Extensão da linha | 5 m |
PVC preto [PVC] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Número de pólos | 4 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PVC preto [PVC] |
Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,45 mm ±0,02 mm |
Diâmetro externo de linha | 5,20 mm ±0,15 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PVC |
Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto |
Densidade de parede da isolação | ≥ 0,23 mm (Isolamento do condutor) |
Espessura da parede Revestimento exterior | ≥ 0,76 mm |
Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente |
Máx. resistência de condutores | máx. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 200 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
Tensão de teste | ≥ 3000 V |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 26 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 52 mm |
Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 FT1 |
conforme UL 758/1581 (Cable Flame) | |
conforme DIN EN 60332-1-2 | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1, 168 h a 60 °C |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel) | -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
Código | 1431597 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | AF1CCA |
GTIN | 4046356506274 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 206,9 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 205,5 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP