SAC-4P-1,5-600/M12FR HD - Cabo para sensor/atuador
1403960

Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PP-EPDM, cinza RAL 7035, extremidade livre do condutor, para Soquete angular M12, codificação: A, comprimento de cabo: 1,5 m, Design higiênico, com serrilha de aço inoxidável

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Proteção contra corrosão de todas as peças metálicas expostas graças à utilização de aço inoxidável 1.4404
Detecção rápida de impurezas – graças à cor clara