SAC-3P-M12Y/2X0,6-150/M 8FS PF
-
Cabo para sensor/atuador
1574768
Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR sem halogênio, reticulado por radiação, laranja RAL 2003, Conector reto M12, codificação: A, para Soquete reto M8, comprimento de cabo: 0,6 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Distribuidor com cabo |
Número de pólos | 3 |
Quantidade de saídas de cabos | 2 |
Blindado | não |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Material vedação | NBR |
Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | TPU GF |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M12 |
Número de pólos | 3 |
Tipo de codificação | A |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete reto M8 |
Número de pólos | 3 |
Extensão da linha | 0,6 m |
PUR injetado sem halogênio laranja [150] | |
Desenho com dimensões |
|
Número de pólos | 3 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PUR injetado sem halogênio laranja [150] |
Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 3x 0,34 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,05 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) |
Diâmetro externo de linha | 4,40 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | laranja RAL 2003 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PE |
Condutor individual, cor | marrom, azul, preto |
Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
Máx. resistência de condutores | máx. 57 Ω/km |
Tensão nominal do cabo | 250 V (AC) |
Tensão de teste | 2000 V (50 Hz, 5 minutos) |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 13,5 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 53 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000000, Raio de flexão: 44 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
Anti-inflamabilidade | conforme DIN VDE 0472 Parte 804 |
Outras resistências | resistente a UV |
Propriedades especiais | isento de silicone |
reticulado por radiação | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -50 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
-40 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
-50 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) | |
-40 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) |
Código | 1574768 |
Unidades por embalagem | 5 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
Chave de produto | AF1COA |
GTIN | 4046356432184 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 60,47 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 60,47 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060313 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP