UL registrado
ID de certificação: E221474Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1 A |
Cabo para sensor/atuador, 12 polos, PUR/PVC, preto RAL 9005, blindado, conector M12-SPEEDCON reto, codificação A, sobre soquete M12-SPEEDCON reto, codificação A, comprimento do cabo: 4 m
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1 A |