VS-ASI-FC-PUR-BK 100M
-
Flat cable
1404896
Cabo plano AS-Interface PUR em preto, para fonte de energia adicional, 2 x 1,5 mm2, anel de 100 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de dados, em metros |
Tipo de sensor | AS-Interface |
Número de pólos | 2 |
Tipo de sinal/categoria | Interface AS |
Extensão da linha | 100 m |
Peso do cabo | 64 kg/km |
Número de pólos | 2 |
Blindado | não |
Estrutura do condutor | 2 x 1,5 mm² |
Tipo de condutor | Flat cable |
Montagem do condutor da tensão de alimentação | 84x 0,15 mm |
Tensão de alimentação AWG | 16 |
Perfil de conexão | 1,5 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 2,5 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | PP |
Condutor individual, cor | marrom, azul |
Densidade de parede da isolação | ca. 0,50 mm |
Máx. resistência de condutores | ≤ 13,7 Ω/km |
Resistência de isolamento | ≥ 1 MΩ*km |
Tensão nominal do cabo | 48 V |
Tensão de teste | 2000 V |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | ≥ 6 mm (uma vez) |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 8000000, Raio de flexão: 75 mm, Sentido de deslocamento: horizontal, sobre a largura, Velocidade de deslocamento: 4 m/s, Aceleração: 4 m/s² |
Ciclos de flexão máximo: 10000000, Raio de flexão: 50 mm, Sentido de deslocamento: vertical, sobre a largura | |
Isenção de halogênio | sim |
Propriedades especiais | isento de silicone |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C (Cabo, disposição fixa) |
-30 °C ... 85 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 85 °C (instalado de forma móvel) |
-40 °C ... 85 °C (disposição fixa) | |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Código | 1404896 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | AF1L |
Chave de produto | AF1LFA |
Página de catálogo | Página 438 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356327626 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 6.206 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 6.013 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 90,227 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP