SAC-8P-10,0-PUR/P12FR
-
Cabo para sensor/atuador
1649245
Cabo para sensor/atuador, 8-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Soquete angular M12 Push-Pull, codificação: A, comprimento de cabo: 10 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Aplicação | Padrão |
Número de pólos | 8 |
Blindado | não |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Tensão UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Corrente nominal IN | 2 A |
Conexão 1 | |
Desenho com dimensões |
Imagem com pólos soquete M12, 8 pólos, codificação A, vista lado do soquete
|
Versão | M12 Soquete, angular, 8-polos, Push-Pull, Codificação: A |
Número de pólos | 8 |
Blindado | não |
Tipo de sinal/categoria | Universal |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Material Contato | CuZn |
Material Superfície de contato | Ni/Au |
Material Porta-contatos | PA |
Material Corpo do cabo | TPU, de difícil inflamação, autoextinção |
Material Vedação | FKM |
Material Destravamento | Zinco fundido sobre pressão, niquelado |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 85 °C |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas / Determinações | IEC 61076-2-010 |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete angular M12 Push-Pull |
Número de pólos | 8 |
Tipo de travamento | Push-Pull |
Tipo de codificação | A |
Extensão da linha | 10 m |
PUR sem halogênio preto [PUR] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 46 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Número de pólos | 8 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PUR sem halogênio preto [PUR] |
Montagem do condutor linha de sinal | 32x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 24 |
Perfil de conexão | 8x 0,25 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,17 mm ±0,02 mm |
Diâmetro externo de linha | 5,90 mm ±0,15 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material de preenchimento | PE |
Material isolamento do fio | PP |
Condutor individual, cor | branco, marrom, verde, amarelo, cinza, rosa, azul, vermelho |
Densidade de parede da isolação | ≥ 0,21 mm |
Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,80 mm |
Trançado total | 8 condutores no núcleo como alma |
Máx. resistência de condutores | ≤ 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
Resistência de onda | 100 Ω +15 % (com 1 MHz) |
Capacidade do cabo | ≤ 70 pF/m |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
Tensão de teste | ≥ 3000 V |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 8 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 48 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 59 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000000, Raio de flexão: 59 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±180 °/m, Ciclos de torção: ≥1000000, Frequência de torção: 35 ciclos/min. |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 FT2 |
conforme DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Outras resistências | boa resistência a produtos químicos |
à prova de hidrólise e micróbios | |
com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) | |
com baixa aderência | |
resistente ao desgaste | |
Propriedades especiais | próprio para porta-cabos |
isento de silicone | |
Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta | |
flexível | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Código | 1649245 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave de produto | AF1CFA |
GTIN | 4067923181465 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 22,22 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 22,22 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Economia de tempo graças à instalação com sistema de travamento rápido Push-pull
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP