SAC-10P- 5,0-PUR/M16FR
-
Cabo padrão
1693704
Cabo padrão, aplicação: Caixa de sensor/atuador, número de pontos de encaixe: 6, número de polos: 10, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: não; conexão do cabo padrão: Conexão plugável M16, PUR/PVC, comprimento do cabo: 5 m, blindagem: não, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2025-Q4, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada