FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/ 50S
-
Cabo
2318279
Cabo circular, montado blindado; controle: Emerson Delta V; conexão 1: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 24-polos); conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 16-polos); comprimento de cabo: 0,5 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de sistema |
Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga | |
Isolamento | Isolamento funcional |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 2 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP00 |
Grau de proteção (Local de montagem) | ≥ IP54 (Local de montagem) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição fixa) | -40 °C ... 70 °C (disposição fixa) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição móvel) | -10 °C ... 70 °C (disposição móvel) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Tensão operacional (AC) | ≤ 25 V AC |
Tensão operacional (DC) | ≤ 60 V DC |
Modo de operação nominal | 100 % ED |
Corrente (por caminho, 50 °C) | ≤ 1 A |
Corrente (por caminho, 70 °C) | ≤ 0,6 A |
Espaços de ar e de fuga | |
Tensão de isolamento nominal | 63 V |
Tensão de teste | 0,6 kV |
Extensão da linha | 0,5 m |
16X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Número de pólos | 16 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | 16X0.14 [PVC] |
Tipo de condutor | Cabo circular, montado blindado |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,16 mm |
Linha de sinal AWG | 26 |
Perfil de conexão | 16x 0,14 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1 mm ±0,03 mm |
Diâmetro externo de linha | 7,00 mm ±0,4 mm |
Revestimento externo, material | PVC semirrígido |
Revestimento externo, cor | cinza |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Resistência da linha | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 74 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 133 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000 (com raio ≥ 15x diâmetro exterior) |
Isenção de halogênio | não |
Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2 (cabo bruto) |
VDE 0842, Parte 332-1-2 (cabo bruto) | |
IEC 60332-3-22 (cabo bruto) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Resistência ao óleo | contra salpicos ocasionais (cabo bruto) |
Versão do cabo | Cabo para um módulo |
Nível de campo | |
Conexão conforme norma | IEC 60603-13 |
Tipo de conexão | Régua de soquetes IDC/FLK |
Número de conexões | 1 |
Número de pólos | 16 |
Ciclos de encaixe | > 50 |
Passo | 2,54 mm |
Nível de controle | |
Conexão conforme norma | IEC 60603-13 |
Tipo de conexão | Régua de soquetes IDC/FLK |
Número de conexões | 1 |
Número de pólos | 24 |
Ciclos de encaixe | > 50 |
Passo | 2,54 mm |
Espaços de ar e de fuga | |
Normas / Determinações | DIN EN 50178 |
Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
Código | 2318279 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | CK21 |
Chave de produto | DK221K |
GTIN | 4046356307901 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 75 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 75 g |
País de origem | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121620 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP