FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 400/S7
-
Cabo
2904525
Cabo redondo montado sem halogênio; controle: SIMATIC® TOP connect; conexão 1: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 16-polos); conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 14-polos); comprimento de cabo: 4 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de sistema |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP00 |
Grau de proteção (Local de montagem) | ≥ IP54 (Local de montagem) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição fixa) | -40 °C ... 70 °C (disposição fixa) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição móvel) | -10 °C ... 70 °C (disposição móvel) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Tensão operacional (AC) | ≤ 30 V AC |
Tensão operacional (DC) | ≤ 60 V DC |
Modo de operação nominal | 100 % ED |
Corrente (por caminho, 50 °C) | ≤ 1 A (Em estado desenrolado, consulte a redução de carga) |
Corrente (por caminho, 70 °C) | ≤ 0,6 A (Em estado desenrolado, consulte a redução de carga) |
Extensão da linha | 4 m |
UL AWM Style | 21946 |
Número de pólos | 14 |
Blindado | não |
Tipo de condutor | Cabo redondo montado sem halogênio |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,16 mm |
Linha de sinal AWG | 26 |
Perfil de conexão | 14x 0,14 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1 mm ±0,03 mm |
Diâmetro externo de linha | 5,80 mm ±0,4 mm |
Revestimento externo, material | sem halogênio (tipo 2) |
Revestimento externo, cor | cinza |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Resistência da linha | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 50 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 93 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000 (com raio ≥ 15x diâmetro exterior) |
Isenção de halogênio | sim |
Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2 (cabo bruto) |
VDE 0842, Parte 332-1-2 (cabo bruto) | |
IEC 60332-3-22 (cabo bruto) | |
Resistência ao óleo | contra salpicos ocasionais (cabo bruto) |
Código de cores: Condutor individual | |
branco | IDC/FLK16 (1) = IDC/FLK14 (10) |
violeta | IDC/FLK16 (2) = IDC/FLK14 (8) |
branco-marrom | IDC/FLK16 (3) = IDC/FLK14 (12) |
azul | IDC/FLK16 (4) = IDC/FLK14 (7) |
branco-laranja | IDC/FLK16 (5) = IDC/FLK14 (14) |
verde | IDC/FLK16 (6) = IDC/FLK14 (6) |
amarelo | IDC/FLK16 (8) = IDC/FLK14 (5) |
cinza | IDC/FLK16 (9) = IDC/FLK14 (9) |
laranja | IDC/FLK16 (10) = IDC/FLK14 (4) |
branco-preto | IDC/FLK16 (11) = IDC/FLK14 (11) |
vermelho | IDC/FLK16 (12) = IDC/FLK14 (3) |
branco-vermelho | IDC/FLK16 (13) = IDC/FLK14 (13) |
marrom | IDC/FLK16 (14) = IDC/FLK14 (2) |
preto | IDC/FLK16 (16) = IDC/FLK14 (1) |
Conexão 1 | |
Conexão conforme norma | IEC 60603-13 (norma de referência) |
Tipo de conexão | Régua de soquetes IDC/FLK |
Número de conexões | 1 |
Número de pólos | 16 |
Ciclos de encaixe | > 50 |
Passo | 2,54 mm |
Conexão 2 | |
Conexão conforme norma | IEC 60603-13 (norma de referência) |
Tipo de conexão | Régua de soquetes IDC/FLK |
Número de conexões | 1 |
Número de pólos | 14 |
Ciclos de encaixe | > 50 |
Passo | 2,54 mm |
Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
Código | 2904525 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | CK21 |
Chave de produto | DK221S |
GTIN | 4046356859493 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 214,7 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 202,4 g |
País de origem | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP