VS-94C/...
-
Cabo de sistema Bus
1416431
Cabo Ethernet, blindado, 4 pares, AWG 26 adequado para correia de arraste (19 fios), RAL 5021 (azul água), comprimento variável
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Aplicação | Padrão |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de pólos | 8 |
Blindado | sim |
Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 GBit/s |
Meio de transmissão | Cobre |
Índice de transmissão | 1 GBit/s |
Conexão 1 | |
Formato | configurável |
Conexão 2 | |
Formato | configurável |
Extensão da linha | entrada livre (0,2 ... 100,0 m) |
Ethernet correia de arraste CAT5, 4 pares [94C] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 57 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Número de pólos | 8 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | Ethernet correia de arraste CAT5, 4 pares [94C] |
Estrutura do condutor | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
Tempo de processamento de sinal | 5,3 ns/m |
Montagem do condutor linha de sinal | 19x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 26 |
Perfil de conexão | 4x 2x 0,14 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PP |
Condutor individual, cor | branco/azul-azul, branco/laranja-laranja, branco/verde-verde, branco/marrom-marrom |
Espessura da parede Revestimento exterior | 0,85 mm |
Par trançado | 2 condutores para o par |
Trançado total | 4 pares e 5 núcleos como alma |
Cobertura visual da blindagem | 90 % |
Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistência de acoplamento | ≤ 100,00 mΩ/m (com 10 MHz) |
Resistência de circuito | ≤ 290,00 Ω/km |
Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
Capacidade do cabo | ca. 50 nF/km (com 1 kHz) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 100 V |
Tensão de teste condutor/condutor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 28 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 56 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000000, Raio de flexão: 7,5 x D, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 5 m/s² |
Resistência a tração | ≤ 100 N |
Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 65,3 dB (com 1 MHz) |
56,3 dB (com 4 MHz) | |
50,3 dB (com 10 MHz) | |
47,2 dB (com 16 MHz) | |
45,8 dB (com 20 MHz) | |
42,9 dB (com 31,25 MHz) | |
38,4 dB (com 62,5 MHz) | |
35,3 dB (com 100 MHz) | |
Atenuação de diafonia próxima com soma de potência (PSNEXT) | 62,3 dB (com 1 MHz) |
53,3 dB (com 4 MHz) | |
47,3 dB (com 10 MHz) | |
44,2 dB (com 16 MHz) | |
42,8 dB (com 20 MHz) | |
39,9 dB (com 31,25 MHz) | |
35,4 dB (com 62,5 MHz) | |
32,3 dB (com 100 MHz) | |
Atenuação do fluxo de retorno (RL) | 23 dB (com 4 MHz) |
24,1 dB (com 8 MHz) | |
25 dB (com 10 MHz) | |
25 dB (com 16 MHz) | |
25 dB (com 20 MHz) | |
23,6 dB (com 31,25 MHz) | |
21,5 dB (com 62,5 MHz) | |
20,1 dB (com 100 MHz) | |
Atenuação de proteção | 3,2 dB (com 1 MHz) |
6 dB (com 4 MHz) | |
9,5 dB (com 10 MHz) | |
12,1 dB (com 16 MHz) | |
13,6 dB (com 20 MHz) | |
17,1 dB (com 31,25 MHz) | |
24,8 dB (com 62,5 MHz) | |
32 dB (com 100 MHz) | |
Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
Resistência ao óleo | conforme EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
Temperatura ambiente (instalação) | -20 °C ... 80 °C |
Código | 1416431 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BF1 |
Chave de produto | AF1CMI |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP